ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

高靭性超硬合金加工用ボールエンドミル 2枚刃 UDCSB

通常単価(税別)
22,919円
税込単価
25,211円
通常出荷日:3日目

高靭性超硬材加工にオススメのUDCシリーズ。【特長】・切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減・高...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
3
2.1
1.5
16
1個
4
2.8
2
16
1個
5
3.5
2.5
16
1個
6
4.2
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,919円
( 25,211円 )
3日目
22,919円
( 25,211円 )
3日目
22,919円
( 25,211円 )
3日目
22,919円
( 25,211円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高靭性超硬材加工にオススメのUDCシリーズ。
【特長】
・切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減
・高靭性の超硬素材にも負けないUDCコートの密着性
・87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高靭性超硬合金加工用ボールエンドミル 2枚刃 UDCSBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高靭性超硬合金加工用ボールエンドミル 2枚刃 UDCSB
高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200
2枚刃ボールエンドミル 高硬度鋼高精度加工用 MSBSH230
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用
AE-BD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃
MSBH230 高硬度用2枚刃ボールエンドミル
メーカーユニオンツールインプラス日進工具ユニオンツールオーエスジー日進工具
通常価格22,919円3,580円 -3,533円 -2,664円 -3,354円 -2,935円 -
通常出荷日3日目2日目2日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)傾斜切り込み側面曲面側面 / 溝側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト