ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルホーキ

  • 商品タイプ
    ほうきセット
  • ほうきタイプ
    手ぼうき
  • ちりとりタイプ
    ハンドタイプ
  • 高さ (mm)
    200
  • JANコード
    4970190444396
  • トラスココード
    424-6269
  • 幅(mm)
    160
  • 質量(g)
    105
  • 材質1
    ヘッド・ブラシ・チリトリ:ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    28

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

444396
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

444396の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうきセット
ほうきタイプ
手ぼうき
ちりとりタイプ
ハンドタイプ
高さ(mm)
200
JANコード
4970190444396
トラスココード
424-6269
幅(mm)
160
質量(g)
105
材質1
ヘッド・ブラシ・チリトリ:ポリプロピレン
奥行(mm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
444396
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947円
( 1,042円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなホーキとチリトリのセット
・テーブルや机周りに
【材質】
・ヘッド・ブラシ・チリトリ:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルホーキの型番444396のページです。 型番444396に関する仕様情報を記載しております。
テーブルホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルホーキ
卓上ほうき&チリトリ
自在ほうき木柄
座敷ほうき
先割れフロアほうき
赤シダビッグほうき
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格947円1,118円1,801円1,445円1,266円1,593円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプほうきセットほうきセットほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ手ぼうき手ぼうき自在ぼうきその他長ぼうき長ぼうき
ちりとりタイプハンドタイプハンドタイプ----
高さ(mm)200144----
JANコード497019044439649701904444024970190290023497019012338349701902708654970190231255
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました