ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ湯たんぽ

  • 奥行(mm)
    215
  • 高さ(mm)
    97
  • 幅(mm)
    294
  • JANコード
    4977767223187
  • 質量(g)
    365.000
  • トラスココード
    256-0510
  • 材質1
    ポリエチレン 合成ゴム ポリプルピレン
  • 容量(L)
    2.8

ご注意

  • 低温やけどにご注意下さい
  • 直火加熱や電子レンジでの使用はできませんので、給湯器やケトルで沸かしたお湯をご使用ください。

型番:

PY-28N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PY-28Nの仕様・寸法情報

奥行(mm)
215
高さ(mm)
97
幅(mm)
294
JANコード
4977767223187
質量(g)
365.000
トラスココード
256-0510
材質1
ポリエチレン 合成ゴム ポリプルピレン
容量(L)
2.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PY-28N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,482円
( 1,630円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ポリエチレン
・合成ゴム
・ポリプルピレン

ご注意

  • 低温やけどにご注意下さい
  • 直火加熱や電子レンジでの使用はできませんので、給湯器やケトルで沸かしたお湯をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ湯たんぽの型番PY-28Nのページです。 型番PY-28Nに関する仕様情報を記載しております。
ポリ湯たんぽのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ湯たんぽ
安心トレイ2
軽油缶トレイ
ノズルセットS ヘッダー付
ポリビン
ポリ容器(ノズル付)
メーカー土井金属土井金属土井金属土井金属コーワトラスコ中山
通常価格1,482円1,437円994円868円501円 -742円 -
通常出荷日1日目4日目1日目7日目1日目〜1日目〜
奥行(mm)215285400---
高さ(mm)9715250---
幅(mm)294460290---
JANコード4977767223187490589122149649777672215654977767241440--
質量(g)365.000750.000280.00035--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました