ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツ&ブレーキクリーナー

通常単価(税別)
1,247円
税込単価
1,372円
通常出荷日:19日目

【特長】・有機則非該当・有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です・金属部品、金型、精密...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

000062
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

000062の仕様・寸法情報

種類
スプレー
対応材質
ゴム / プラスチック
有機則
非該当
PRTR
該当
色
無色
容量(ml)
500
JANコード
4985329100623
質量(g)
474
トラスココード
678-6972
材質1
シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
000062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,247円
( 1,372円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機則非該当
・有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です
・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します
・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません
・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない
・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています
【用途】
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし
・精密機器の洗浄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツ&ブレーキクリーナーの型番000062のページです。 型番000062に関する仕様情報を記載しております。
パーツ&ブレーキクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツ&ブレーキクリーナー
植物性パーツクリーナー 500mL
不燃性パーツクリーナー 191g
M-1クリーナー 18L
2BクリーナーS 500mL
強力2BクリーナーS 500mL
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,247円2,594円4,590円20,589円1,471円1,430円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
対応材質ゴム / プラスチック-ゴム / プラスチックゴム / プラスチックゴム / プラスチック-
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR該当非該当非該当該当非該当非該当
色無色無色無色無色無色無色
よく一緒に購入される商品

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました