ファクトリーサプライ用品技術窓口

コック付きポリ扁平缶用保管庫コンペイちゃん

  • JANコード
    4989999709735
  • トラスココード
    207-3566
  • 質量(g)
    70000.0
  • 奥行(mm)
    600
  • 高さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    900

型番:

IKH-910B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IKH-910Bの仕様・寸法情報

JANコード
4989999709735
トラスココード
207-3566
質量(g)
70000.0
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1000
幅(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
IKH-910B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,979円
( 185,877円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コック付きポリ扁平缶(T0318)用の保管庫です
・ポリ缶を積載したまま移動が可能ですので給水が容易です
【用途】
・コック付きポリ扁平缶(T0318)での給水・保管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コック付きポリ扁平缶用保管庫コンペイちゃんの型番IKH-910Bのページです。 型番IKH-910Bに関する仕様情報を記載しております。
コック付きポリ扁平缶用保管庫コンペイちゃんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コック付きポリ扁平缶用保管庫コンペイちゃん
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N
フリッパードアキャビネット"FPD型"(引出し付タイプ)
TRUSCO ステンレス保管庫
薬品庫SW型用スライド式棚板
薬品庫用トレー・引き出しセット UR-0
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格168,979円197,333円348,135円328,025円19,654円1,175円
通常出荷日15日目1日目2日目18日目8日目4日目
JANコード498999970973545504142916634550414271719498999902402949899999780324989999715682
トラスココード207-3566686-3295699-5258166-6309464-6860510-6559
質量(g)70000.045000.0255000.086000.03600.0317
奥行(mm)600600650---
高さ(mm)10008001780---
よく一緒に購入される商品

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました