17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納カバーSE150用

通常単価(税別)
4,285
税込単価
4,714
通常出荷日:6日目

【用途】・SE150・SE150α・SE15]の保管時の防塵用として【材質】・ハイメタリックシルバー

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    185-4409
  • 燃料消費量(L/h)
    500.000
  • 本体寸法(mm)幅
    1410
  • 本体寸法(mm)奥行
    425
  • 本体寸法(mm)高さ
    950
  • 材質1
    塩ビ(ハイメタリックシルバー)
  • 詳細タイプ
    収納カバー

型番:

50352208001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

50352208001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
185-4409
燃料消費量(L/h)
500.000
本体寸法(mm)幅
1410
本体寸法(mm)奥行
425
本体寸法(mm)高さ
950
材質1
塩ビ(ハイメタリックシルバー)
詳細タイプ
収納カバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
50352208001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,285
( 4,714 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・SE150・SE150α・SE15]の保管時の防塵用として
【材質】
・ハイメタリックシルバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納カバーSE150用の型番50352208001のページです。 型番50352208001に関する仕様情報を記載しております。
収納カバーSE150用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納カバーSE150用
気化式冷風機用オプション フィルター
気化式冷風機用オプション 冷却エレメント
静岡 気化式冷風機 
ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60
気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機グリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,2852,077 -14,611667,639177,592184,815
通常出荷日6日目1日目1日目1日目11日目11日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
トラスココード185-4409-----
燃料消費量(L/h)500.000-----
本体寸法(mm)幅1410-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました