ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

充電式コンパクトミストファン

充電式コンパクトミストファン 6300008218
通常単価(税別)
18,068円
税込単価
19,875円
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトな充電式なので気軽に持ち運びできます。・上下方向に185度の角度調整ができます。【...

詳細を確認
  • 指づめにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008218
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

6300008218の仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
206
奥行(mm)
206
高さ(mm)
1038
幅(mm)
206
風量調節
4段階
JANコード
4580646260939
質量(g)
1100.0
トラスココード
261-9892
材質1
アルミニウム合金、ABS樹脂
電源(V)
DC5

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008218261-9892

4580646260939
グリーンクロス 充電式コンパクトミストファン
室内の保湿・加湿・冷却に。
熱中症対策に。
仕様・規格
上下方向に185度角度調整可能
加湿機能
モバイル電源機能
スリープランプ補助機能
夜間照明機能
幅(mm):206
奥行(mm):206
高さ(mm):1038
風量調節:4段階
ハネ径(cm):206
使用時間:6~24時間
充電時間:6時間以上
ノイズ:30~40db
充電電流:2A
充電電圧:DC5V
消費電力(W):1.3~4.8
アルミニウム合金、ABS樹脂
質量・質量単位
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008218
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,068円
( 19,875円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな充電式なので気軽に持ち運びできます。
・上下方向に185度の角度調整ができます。
【用途】
・室内の保湿・加湿・冷却に。
・熱中症対策に。
【材質】
・アルミニウム合金、ABS樹脂

ご注意

  • 指づめにご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式コンパクトミストファンの型番6300008218のページです。 型番6300008218に関する仕様情報を記載しております。
充電式コンパクトミストファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式コンパクトミストファン
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
コードレス ミストファン
ガーデンクーラースタータキット
メーカーグリーンクロススーパー工業スーパー工業スーパー工業山善タカギ
通常価格18,068円279,054円2,545,787円1,410,218円44,595円3,295円
通常出荷日8日目4日目11日目8日目2日目1日目
ハネ径(cm)206-----
奥行(mm)206-----
高さ(mm)1038-----
幅(mm)206-----
風量調節4段階-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました