ツール用品技術窓口

コンパクトバッグShupatto(シュパット) Mサイズ

通常単価(税別)
2,501円
税込単価
2,751円
通常出荷日:1日目

【特長】・一気にたためるコンパクトバッグです・しまうのが面倒なエコバッグも、このShupattoなら両...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    300
  • 容量(L)
    14.5
  • 質量(g)
    71.000
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像はS411A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド
4976404441113
195-1283
1個
ネイビー
4976404441120
195-1284
1個
ブラック
4976404441151
195-1285
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,501円
( 2,751円 )
1日目
2,501円
( 2,751円 )
1日目
2,501円
( 2,751円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一気にたためるコンパクトバッグです
・しまうのが面倒なエコバッグも、このShupattoなら両脇を引っ張って伸ばし、あとはくるくる巻くだけ、簡単に小さくまとめることができます
・いつでもバッグに入れておけるコンパクトサイズです
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像はS411A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトバッグShupatto(シュパット) Mサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトバッグShupatto(シュパット) Mサイズ
off toco トートバッグ Mサイズ ブラック
コンパクトケース 2ポケット
WORKMASTER-α コンパクトポケット
off toco トートバッグ Lサイズ ブラック
off toco バックパック Lサイズ ブラック
メーカーマーナエレコムEDWIN(エドウィン)WORKMASTER-Aエレコムエレコム
通常価格2,501円13,388円1,912円1,247円17,182円22,230円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
高さ(mm)320-----
幅(mm)300-----
容量(L)14.5-----
質量(g)71.000-----
材質1ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト