ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ハーベストバッグ

  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 形状
    ショルダーバッグ
  • JANコード
    4989999028232
  • トラスココード
    160-5499
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    200
  • 色
    ブラック/内側オレンジ
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    本体表地:ポリエステル
  • 材質2
    裏地:ポリエステル
  • 材質3
    テープ:ポリプロピレン
  • ポケット数 (個)
    内0/外5
  • 容量 (L)
    5
  • タイプ
    ショルダーバッグタイプ
  • 外形寸法(mm)間口
    248

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

HVST-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HVST-BKの仕様・寸法情報

商品用途
ツールバッグ
形状
ショルダーバッグ
JANコード
4989999028232
トラスココード
160-5499
奥行(mm)
100
高さ(mm)
200
色
ブラック/内側オレンジ
幅(mm)
300
質量(g)
330.000
材質1
本体表地:ポリエステル
材質2
裏地:ポリエステル
材質3
テープ:ポリプロピレン
ポケット数(個)
内0/外5
容量(L)
5
タイプ
ショルダーバッグタイプ
外形寸法(mm)間口
248

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HVST-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,227円
( 5,750円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口が大きく開くので作業効率がアップします。
・肩に掛けられるため両手が使え、楽に作業ができます。
【用途】
・倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。
・草木の手入れや、農作物の収穫作業に。
【材質】
・本体表地:ポリエステル
・裏地:ポリエステル
・テープ:ポリプロピレン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ハーベストバッグの型番HVST-BKのページです。 型番HVST-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ハーベストバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ハーベストバッグ
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
TRUSCO ペットボトルホルダー
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,227円10,785円1,496円7,435円5,343円5,924円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品用途ツールバッグツールバッグ-キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグ
形状ショルダーバッグ---内線工事用電工袋 前ポケット付内線工事用電工袋 前ポケット付 フタ付
JANコード498999902823245504144145054989999100198498999944705749899994470334989999447026
トラスココード160-5499538-0314161-1158837-1276837-1274837-1273
奥行(mm)10019090120115115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました