ファクトリーサプライ用品技術窓口

傘のしずくとり

通常単価(税別)
121,586円
税込単価
133,745円
通常出荷日:4日目

【特長】・上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりとキャッチします・水滴除去率は80%...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    300
  • 間口(mm)
    940
  • 高さ(mm)
    880
  • JANコード
    4971660959082
  • 質量(g)
    28000.0
  • トラスココード
    226-5876
  • 材質1
    本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル

型番:

KASA10-SL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KASA10-SLの仕様・寸法情報

奥行(mm)
300
間口(mm)
940
高さ(mm)
880
JANコード
4971660959082
質量(g)
28000.0
トラスココード
226-5876
材質1
本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KASA10-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,586円
( 133,745円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりとキャッチします
・水滴除去率は80%以上です
・吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用しています
・ジグザグ構造により、傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます
・吸水パッドはマグネット式吸着で、本体の外側に貼り付けることができるため、場所を取らず簡単に自然乾燥ができ衛生的です
・水受容量は約3000人分です(吸水パッド:最大6.5L、貯水部:最大8.5L)
・本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します
・キャスターはストッパー付きで、しっかりと本体を固定することができます
【用途】
・傘のしずくとりに
【材質】
・本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル
・本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘のしずくとりの型番KASA10-SLのページです。 型番KASA10-SLに関する仕様情報を記載しております。
傘のしずくとりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘のしずくとり
あせとりデコタオル
汗とりパッド 襟首用
汗とりパッド 弱粘着タイプ
汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用
ビオレZeroシート 化粧水成分in すがすがしいせっけんの香り
メーカーキングジム昭和商会バイリーンバイリーンクリエイトバイリーンクリエイト花王
通常価格121,586円1,912円4,523円4,127円4,497円1,069円
通常出荷日4日目1日目11日目在庫品1日目2日目7日目
奥行(mm)300-----
間口(mm)940-----
高さ(mm)880-----
JANコード4971660959082-----
質量(g)28000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました