ファクトリーサプライ用品技術窓口

5Sラック

通常単価(税別)
10,360円
税込単価
11,396円
通常出荷日:4日目

【特長】・最速10秒で組み立てることができる折り畳み式の箒立てです・建設現場の通路内に置いても作業の邪...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ用具ケース
  • 幅 (mm)
    320
  • 奥行 (mm)
    240
  • 高さ (mm)
    580
  • 色
    白
  • 材質
    本体:スチール
  • JANコード
    4560416131126
  • トラスココード
    469-5683
  • 折り畳み時のサイズ(幅×厚さ×長さ) (mm)
    320×78×810
  • 質量 (g)
    5900.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-CG001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-CG001の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ用具ケース
幅(mm)
320
奥行(mm)
240
高さ(mm)
580
色
白
材質
本体:スチール
JANコード
4560416131126
トラスココード
469-5683
折り畳み時のサイズ(幅×厚さ×長さ)(mm)
320×78×810
質量(g)
5900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-CG001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,360円
( 11,396円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最速10秒で組み立てることができる折り畳み式の箒立てです
・建設現場の通路内に置いても作業の邪魔にならず、箒を立ててもまっすぐ立ち見た目もキレイです
【用途】
・建設現場など屋外・屋内でのほうき立てに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5Sラックの型番Y-CG001のページです。 型番Y-CG001に関する仕様情報を記載しております。
5Sラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5Sラック
モップハンガー(5本掛け)
モップ収納ラック
5本用 モップハンガー(壁掛け式)
コンドル (清掃カート)TTSス-パ-カートS
モップ収納ラック用フック
メーカーYUYPROエスコテラモトエスコ山崎産業テラモト
通常価格10,360円60,922円47,649円8,202円49,481円1,963円 -
通常出荷日4日目2日目7日目2日目4日目2日目
商品タイプそうじ用具ケース--モップハンガーそうじカート-
幅(mm)320--670510-
奥行(mm)240--145890-
高さ(mm)580--1461020-
色白-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました