17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッターナイフL型クイックリターン式替刃

通常単価(税別)
584円
税込単価
642円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃の出しっぱなしを防ぐクイックリターンカッターSL-1P用替刃・刃が自動的に戻るので倉庫作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.45
  • 全長 (mm)
    60
  • 適合本体
    SL10P、SL20P、SL30P
  • トラスココード
    194-8857
  • JANコード
    4904011014758
  • 質量(g)
    26.250
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • パック入数(枚)
    5

型番:

BSL31P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BSL31Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.45
全長(mm)
60
適合本体
SL10P、SL20P、SL30P
トラスココード
194-8857
JANコード
4904011014758
質量(g)
26.250
材質1
刃:合金工具鋼(SKS81)
パック入数(枚)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSL31P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584円
( 642円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の出しっぱなしを防ぐクイックリターンカッターSL-1P用替刃
・刃が自動的に戻るので倉庫作業での事故防止になります
【材質】
・刃:合金工具鋼(SKS81)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターナイフL型クイックリターン式替刃の型番BSL31Pのページです。 型番BSL31Pに関する仕様情報を記載しております。
カッターナイフL型クイックリターン式替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターナイフL型クイックリターン式替刃
荷ほどき専用カッター替刃
荷ほどき専用カッター
NTカッター L型 L550GP
NTカッター カートリッジ式 L-2500GRP
カッターナイフ L700RP(BK)
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格584円638円1,431円920円2,878円1,288円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他-----
本体・替刃替刃-----
刃厚(mm)0.45-----
全長(mm)60-----
適合本体SL10P、SL20P、SL30P-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました