ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハクキンカイロ指定NTベンジン

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハクキンカイロに最適な品質です【用途】・カイロ用ベンジン【材質】・石油系炭化水素

  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ベンジン(ボトルタイプ)
  • 容量 (L)
    0.5
  • 材質
    石油系炭化水素
  • JANコード
    4904581101209
  • トラスココード
    554-8194
  • 質量 (g)
    420

ご注意

  • パッケージに記載している注意事項、使用方法、保管方法を守ること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S3873-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S3873-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
防寒対策用品
種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ベンジン(ボトルタイプ)
容量(L)
0.5
材質
石油系炭化水素
JANコード
4904581101209
トラスココード
554-8194
質量(g)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S3873-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハクキンカイロに最適な品質です
【用途】
・カイロ用ベンジン
【材質】
・石油系炭化水素

ご注意

  • パッケージに記載している注意事項、使用方法、保管方法を守ること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハクキンカイロ指定NTベンジンの型番S3873-14のページです。 型番S3873-14に関する仕様情報を記載しております。
ハクキンカイロ指定NTベンジンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハクキンカイロ指定NTベンジン
強力水垢除去シャンプー
アズマジックコゲ取り洗剤
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
とってもクリーナー
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
メーカーTAKABISHIイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アズマ工業アース製薬AXIS横浜油脂工業
通常価格1,350円6,273円2,371円1,204円823円 -6,733円
通常出荷日1日目5日目11日目1日目1日目1日目
商品タイプ防寒対策用品-----
種類その他-----
その他オプション-----
詳細タイプベンジン(ボトルタイプ)-----
容量(L)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました