17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチバケット

通常単価(税別)
3,090
税込単価
3,399
通常出荷日:11日目~19日目

【特長】・工具・道具・部品の収納や運搬など、DIYからアウトドアまで幅広く利用できる収納コンテナバケツ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    340
  • 幅(mm)
    350
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 容量 (L)
    30.9
  • タイプ
    フタ無

ご注意

  • 商品画像はTOB350-BK-A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4550414335138
665-5838
ブラック
1個
4550414335145
665-5839
オリーブドラブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,090
( 3,399 )
11日目
3,090
( 3,399 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・道具・部品の収納や運搬など、DIYからアウトドアまで幅広く利用できる収納コンテナバケツです
・不用時はワイヤーをたたむだけで、簡単にコンパクト収納ができるため、持ち運びにも便利です
・丈夫な布地でゴム脚付きのため、過酷な環境下においても汚れを気にせず安心してお使いいただけます
・肩掛け用のショルダー紐付きです
・ベルトループにお好みでカラビナやフックの取り付けが可能です
【用途】
・工具・道具・部品の収納や運搬などに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像はTOB350-BK-A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチバケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチバケット
Magic Flash バックパック
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット フタ付
建築・土木現場用バックパック KENdoSEL
TRUSCO ペットボトルホルダー
TRUSCO 内線工事用電工腰袋 前ポケット付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,0909,0006,03911,5041,5205,360
通常出荷日11日目〜19日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)26015011519090115
高さ(mm)340460270435205270
幅(mm)35030020028590200
質量(g)800.000650310.000980.00062290
材質1ポリエステル本体:ポリエステル6号防水加工帆布本体:ポリエステル100%本体:ポリエステル(PVB加工)6号防水加工帆布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト