ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノンフロンエアブロワー

通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです・代替フロンであるHCF-152aを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター
  • 仕様
    スプレー
  • 燃性
    不燃性
  • JANコード
    4902205446781
  • 質量(g)
    444
  • トラスココード
    363-7971
  • 材質1
    主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素(CO2)
  • 容量(ml)
    350
  • 仕様
    Carbon PASS
  • 外径×高さ (mm)
    66×235

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材質がカタログと異なるため、ご注意ください。

型番:

CN-TK10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CN-TK10の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
スプレー
燃性
不燃性
JANコード
4902205446781
質量(g)
444
トラスココード
363-7971
材質1
主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素(CO2)
容量(ml)
350
仕様
Carbon PASS
外径×高さ(mm)
66×235

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN-TK10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040円
( 1,144円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいカーボンオフセット付きノンフロンタイプです
・代替フロンであるHCF-152aを採用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化計数1以下を実現しました
・特殊な吸収体を内蔵しているため、横にしても逆さにしても、液漏れせずに噴射可能です
・操作しやすいトリガータイプです
・細部や直接噴射できない部分に最適なノズル付です
【材質】
・主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素(CO2)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材質がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンフロンエアブロワーの型番CN-TK10のページです。 型番CN-TK10に関する仕様情報を記載しております。
ノンフロンエアブロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンフロンエアブロワー
エアダスター FNC-JB01S
ZEブロー
エアダスター ヨンエーブロー
PLUS(プラス) エアーダスター
エアダスター
メーカーナカバヤシナカバヤシサンハヤトサンハヤトプラスケニス
通常価格1,040円794円3,175円3,673円1,744円1,096円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目5日目4日目
商品タイプエアダスターエアダスター-エアダスターエアダスターエアダスター
仕様スプレースプレー-ブロースプレースプレー
燃性不燃性不燃性---可燃性
JANコード49022054467814545563498681----
質量(g)444443----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました