ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋【10個入り】

  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    その他
  • 色
    半透明
  • 容量 (L)
    90
  • 横(mm)
    900
  • 厚さ(mm)
    0.04
  • 縦(mm)
    1000
  • JANコード
    4521684213945
  • 質量(g)
    629.000
  • トラスココード
    453-6005
  • 材質詳細
    再生原料40%+LLDPE

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LR94
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

LR94の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
その他
色
半透明
容量(L)
90
横(mm)
900
厚さ(mm)
0.04
縦(mm)
1000
JANコード
4521684213945
質量(g)
629.000
トラスココード
453-6005
材質詳細
再生原料40%+LLDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR94
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944円
( 1,038円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク取得商品
・再生プラスチックを一部使用しています
・地球にやさしく、環境を考えた再生原料使用のポリ袋です
・再生原料を使用しているため、色ムラ・手触りなど質感にばらつきがある場合があります

ご注意

  • 複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋の型番LR94のページです。 型番LR94に関する仕様情報を記載しております。
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
ポリ袋 45Lタイプ
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
小型用ポリ袋
ダストカート150L
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格944円642円748円 -917円567円 -1,697円
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目7日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)その他低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)
色半透明緑----
容量(L)9045457010150
横(mm)9006506508004001300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました