ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタンマスク フェイススーツ【5個入り】

通常単価(税別)
1,054円
税込単価
1,159円
通常出荷日:1日目

【特長】・洗って再利用可能です・使用時は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 構造
    2層
  • JANコード
    4550414055098
  • トラスココード
    243-8920
  • 色
    クリーム
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 横(mm)
    平置き約300
  • 縦(mm)
    平置き約230

ご注意

  • 洗い方に寄っては、破れる可能性もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UTM5-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UTM5-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
構造
2層
JANコード
4550414055098
トラスココード
243-8920
色
クリーム
質量(g)
40.000
材質1
ポリウレタン
横(mm)
平置き約300
縦(mm)
平置き約230

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UTM5-W
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054円
( 1,159円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗って再利用可能です
・使用時は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果が上がります
・大きめなので、しっかりと鼻から顎までガードしてくれます
・通気性が良いため呼吸が楽に出来ます
・柔らかい素材のため耳が痛くなりにくいです
【用途】
・食品工場や飲食厨房など唾液などの飛沫・飛散の低減に
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 洗い方に寄っては、破れる可能性もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンマスク フェイススーツの型番UTM5-Wのページです。 型番UTM5-Wに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンマスク フェイススーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンマスク フェイススーツ
一般作業用マスク 軽量タイプ
TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)
TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
αフィットキャッチマスク(50枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,054円2,559円1,132円1,015円848円3,279円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用一般作業用
構造2層1層3層4層3層4層
JANコード455041405509849899993650164989999481334498999943894949899993654984989999366006
トラスココード243-8920117-0961819-1251829-1712328-6398301-7311

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました