ファクトリーサプライ用品技術窓口

JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

通常単価(税別)
1,853円
税込単価
2,038円
通常出荷日:1日目

【特長】・水切りリブが細かい水粒子にします・中空にならず中心まできちんと散水できます・保護タイヤの装備...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ノズル
  • その他
    オプション
  • 本体材質
    アルミ
  • 材質1
    タケノコ:樹脂
  • 高さ(mm)
    51
  • 長さ(mm)
    148
  • 付属品
    樹脂製タケノコ

ご注意

  • サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 長さ(mm)がカタログと異なるため、ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適合ホース内径(mm)

  • 呼び径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

JANコード

トラスココード

適合ホース内径(mm)

呼び径

最小発注数量
182
4582680784716
428-4441
20
20A
1個
185
4582680784723
428-5978
25
25A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853円
( 2,038円 )
1日目
1,853円
( 2,038円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切りリブが細かい水粒子にします
・中空にならず中心まできちんと散水できます
・保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります
・直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル
【材質】
・アルミ

ご注意

  • サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 長さ(mm)がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
エコ噴霧ノズル
スーパー工業 ソケット 13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)
ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプ
スーパー工業 エルボ90°13Su ナット付 SFS-1(ミスト発生機用)
ノズルヘッド(ミスト発生機用)
メーカーIWASAKIアネスト岩田スーパー工業いけうちスーパー工業スーパー工業
通常価格1,853円16,846円6,266円386,366円7,194円9,074円
通常出荷日1日目5日目4日目10日目4日目4日目
商品タイプノズル-----
その他オプション-----
本体材質アルミ-----
材質1タケノコ:樹脂-----
高さ(mm)51-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト