ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
積水化学工業 No.600V 布テープ【1~36個入り】 |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
アキレス アキレス セイデンF |
【特長】・粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです・中からも読めるメモリです・粉ものは黒、...
詳細を確認【特長】
・粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです
・中からも読めるメモリです
・粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです
【用途】
・電子レンジ用
【材質】
・本体:耐熱ガラス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

ハリオサイエンス
トールビーカー(目安目盛り付)
4通常価格(税別):965円~

コクゴ
ニューディスポカップ PP
0通常価格(税別):8,472円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~