ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプ

通常単価(税別)
386,366円
税込単価
425,003円
通常出荷日:10日目

【特長】・D.I.Y.で簡単に組み立て可能です【材質】・ノズル:真鍮+メッキ

  • トラスココード
    199-8631
  • 消費電力(W)
    110
  • 質量(g)
    8500.0
  • 材質1
    ノズル:真鍮+メッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

COOLKIT-D
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

COOLKIT-Dの仕様・寸法情報

トラスココード
199-8631
消費電力(W)
110
質量(g)
8500.0
材質1
ノズル:真鍮+メッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
COOLKIT-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386,366円
( 425,003円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D.I.Y.で簡単に組み立て可能です
【材質】
・ノズル:真鍮+メッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプの型番COOLKIT-Dのページです。 型番COOLKIT-Dに関する仕様情報を記載しております。
ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプ
噴霧ポンプユニット
噴霧器用メンテナンスキット
現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキット
ミスト発生装置 システムユニットタイプ
標準高圧ホースセットDigi Mist
メーカーいけうちカクダイIKYUYPROスーパー工業スーパー工業
通常価格386,366円961円 -1,316円 -5,272円604,642円 -55,531円
通常出荷日10日目1日目〜1日目4日目5日目4日目
トラスココード199-8631-----
消費電力(W)110-----
質量(g)8500.0-----
材質1ノズル:真鍮+メッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト