ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋【10個入り】

ご注意

  • 10枚のごみ袋が重なっており、厚みがございますので、ゴミ箱によっては蓋が閉まりにくい場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TEN-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TEN-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
容量(L)
45
JANコード
4550414334377
トラスココード
652-6418
横(mm)
650
縦(mm)
800
質量(g)
480.000
厚さ(mm)
0.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEN-45
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008円
( 1,109円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み0.05mm厚の袋が10枚重なっており取り替えの手間がはぶけます
・袋が重なっているのでゴミ箱の汚れ防止になります
・重ねることで袋の強度が増します
・中身がよく見える透明タイプです
【用途】
・ゴミ袋として

ご注意

  • 10枚のごみ袋が重なっており、厚みがございますので、ゴミ箱によっては蓋が閉まりにくい場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋の型番TEN-45のページです。 型番TEN-45に関する仕様情報を記載しております。
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
大判麻袋
一斗缶用 内袋 厚み0. 1mm×25L 5枚入 TRP-25
LIFELEX 中厚手ゴミ袋
[透明]ポリ袋
厚くて丈夫なポリ袋 業務用 L48G
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コーナンオリジナルエスコ日本サニパック
通常価格1,008円1,234円5,071円516円 -1,419円 -935円 -
通常出荷日19日目1日目1日目在庫品1日目3日目1日目
商品タイプゴミ袋回収袋ゴミ袋ゴミ袋-ゴミ袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)麻ポリオレフィンポリエチレン(PE)-低密度ポリエチレン(LLDPE)
色透明ベージュ透明--透明
容量(L)45-25---
JANコード4550414334377-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました