ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    180
  • 適合替刃
    LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
  • JANコード
    4954183172169
  • トラスココード
    256-7162
  • 質量(g)
    86.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂・ステンレス
  • 刃長(mm)
    100
  • 材質2
    刃:スチール
  • 材質3
    ツメ部:スチール
  • 色
    ブラック
  • 仕様
    ねじロック式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L-37N-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L-37N-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
180
適合替刃
LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
JANコード
4954183172169
トラスココード
256-7162
質量(g)
86.000
材質1
本体:ABS樹脂・ステンレス
刃長(mm)
100
材質2
刃:スチール
材質3
ツメ部:スチール
色
ブラック
仕様
ねじロック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-37N-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721円
( 793円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジロックです
・握り易さを追求したカッターです
・エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します
・梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです
・ツメ部は安全ロープ取り付け可能です
・切味を極めた鋭黒刃付きです
【用途】
・ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
【材質】
・本体:ABS樹脂・ステンレス
・刃:スチール
・ツメ部:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)の型番L-37N-BKのページです。 型番L-37N-BKに関する仕様情報を記載しております。
ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラゴングリップツメネジ(鋭黒刃)
ドラゴングリップネジ(鋭黒刃)
カートンカッター 替刃
カートンオープナー 替刃
セーフティラップカッター 替刃
フックL替刃
メーカームラテックKDSムラテックKDSトラスコ中山オープン工業オルファムラテックKDS
通常価格721円697円660円567円347円871円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフ----
本体・替刃本体本体----
刃厚(mm)0.50.5----
全長(mm)180165----
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHLB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました