ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋NOCOO(ノクー)【50個入り】

  • 商品タイプ
    ゴミ袋
  • 材質(本体)
    その他
  • 色
    半透明
  • 容量 (L)
    45
  • トラスココード
    417-1889
  • 厚さ(mm)
    0.02
  • JANコード
    4902393580311
  • 質量(g)
    833.000
  • 横(mm)
    650
  • 縦(mm)
    800
  • 材質詳細
    高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CUH61
解除
  • この商品は16パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

CUH61の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
その他
色
半透明
容量(L)
45
トラスココード
417-1889
厚さ(mm)
0.02
JANコード
4902393580311
質量(g)
833.000
横(mm)
650
縦(mm)
800
材質詳細
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CUH61
最小発注数量
16パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889円
( 978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します
・天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります
【用途】
・環境意識の高いお得意先様に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋NOCOO(ノクー)の型番CUH61のページです。 型番CUH61に関する仕様情報を記載しております。
ポリ袋NOCOO(ノクー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ袋NOCOO(ノクー)
容量表記入りゴミ袋
ステラ サニタリー
実用本位ゴミ袋70L
実用本位ゴミ袋90L
Nシリーズ 10~15L用ゴミ袋
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格889円506円454円584円 -674円 -488円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋-ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋
材質(本体)その他その他---低密度ポリエチレン(LLDPE)
色半透明半透明その他--透明
容量(L)4545-709010~15
トラスココード417-1889411-5027102-6510--432-1251

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました