ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用

  • JANコード
    4550414314515
  • トラスココード
    684-6054
  • 質量(g)
    420
  • 材質1
    主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
  • 容量(ml)
    420
  • 原液量(ml)
    168
  • 容器タイプ
    420mlスプレー缶
  • 色
    淡黄色透明

ご注意

  • 指定可燃物-可燃性液体類
  • ※ALPWO3H(αホワイトオイルスプレー)のパッケージ変更となり成分に変更はありません。

型番:

OSF-420-3H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OSF-420-3Hの仕様・寸法情報

JANコード
4550414314515
トラスココード
684-6054
質量(g)
420
材質1
主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤
容量(ml)
420
原液量(ml)
168
容器タイプ
420mlスプレー缶
色
淡黄色透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OSF-420-3H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470円
( 1,617円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF 3H 認定取得の食用油脂を使用した食品機械用・食品離型用のオイルスプレーです
・無味無臭、酸化安定性に優れています
【用途】
・米飯や食肉の成形型などの離型に
・練り機のスクリュー部、カッターやスライサーの刃、ミキサーのヘラなどへの食品の付着防止に
・チェーン、摺動部などの軽潤滑や部品洗浄に
【材質】
・主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤

ご注意

  • 指定可燃物-可燃性液体類
  • ※ALPWO3H(αホワイトオイルスプレー)のパッケージ変更となり成分に変更はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用の型番OSF-420-3Hのページです。 型番OSF-420-3Hに関する仕様情報を記載しております。
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1
シリコンスプレー 滑走・離型 食品機械用 NSF H1
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
防錆潤滑剤
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格1,470円2,082円1,734円1,210円2,438円2,026円 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
JANコード4550414314515455041431392145504142895474550414289493--
トラスココード684-6054683-9530665-9822664-7080220-9144-
質量(g)420384.000394.000362.000--
材質1主成分:植物油、プロパン、ブタン、酸化防止剤流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤合成油(シリコーンオイル)--
容量(ml)420420420420--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました