ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフシステム2.0ハーフサイズツールバック

通常単価(税別)
18,469円
税込単価
20,316円
通常出荷日:19日目

【特長】・高い収納力とタフネスを実現しました・ツールボックス「タフシステム」シリーズに連結します・収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    390
  • 色
    黒
  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4536178894821
  • 質量(g)
    2620.0
  • トラスココード
    582-1641
  • 材質1
    1680デニールターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST83524-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST83524-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
ツールバッグ
奥行(mm)
300
高さ(mm)
390
色
黒
幅(mm)
300
JANコード
4536178894821
質量(g)
2620.0
トラスココード
582-1641
材質1
1680デニールターポリン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST83524-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,469円
( 20,316円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い収納力とタフネスを実現しました
・ツールボックス「タフシステム」シリーズに連結します
・収納・運搬に最適なバックです
・各種ツールからデジタル機器までオールインワンのストレージです
・各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(前面/背面から開閉可能)です
・Tough Systemに連携可能です
【用途】
・収納・運搬に最適なバックです
【材質】
・1680デニールターポリン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフシステム2.0ハーフサイズツールバックの型番DWST83524-1のページです。 型番DWST83524-1に関する仕様情報を記載しております。
タフシステム2.0ハーフサイズツールバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフシステム2.0ハーフサイズツールバック
タフシステム2.0ツールバック
TSTAK2.0ツールバッグ
DEWALT TSTAK2.0トートバッグ
角型バッグ
ワイドオープン型バッグ
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格18,469円22,889円14,043円11,087円13,804円12,148円
通常出荷日19日目19日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ袋袋--袋袋
商品用途ツールバッグキャリーバッグ--キャリーバッグキャリーバッグ
奥行(mm)300384457292290277
高さ(mm)390335248381310297
色黒黒黒黒ブラック/イエローブラック/イエロー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました