ファクトリーサプライ用品技術窓口

壁掛けダストボックス

通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面空間を有効活用します・食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    約9
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4966149525117
  • 質量(g)
    525.000
  • トラスココード
    388-1899
  • 間口 (mm)
    284
  • 奥行 (mm)
    163
  • 高さ (mm)
    330

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

I-525-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

I-525-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
約9
用途
ゴミ箱
JANコード
4966149525117
質量(g)
525.000
トラスココード
388-1899
間口(mm)
284
奥行(mm)
163
高さ(mm)
330
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
I-525-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232円
( 1,355円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面空間を有効活用します
・食品衛生法適合(ポジティブリスト適合)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛けダストボックスの型番I-525-Wのページです。 型番I-525-Wに関する仕様情報を記載しております。
壁掛けダストボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁掛けダストボックス
ダストボックス
45L ダストボックス
ダストボックス(蓋付)
ダストボックス(蓋付)
90L ダストボックス
メーカーISEFUJI山崎産業エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,232円102,923円 -7,540円5,194円 -6,408円4,786円
通常出荷日1日目9日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプゴミ箱-----
容量(L)約9-----
用途ゴミ箱-----
JANコード4966149525117-----
質量(g)525.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました