ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグケース(ヨコ)

通常単価(税別)
2,038円
税込単価
2,242円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットである為、様々な空きスペースに設置が可能です・オフィスのデッドスペースを有効活用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小物ケース・トレー
  • 本体色
    ブラック
  • JANコード
    4971660046317
  • トラスココード
    153-7576
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    表張り:PPフィルム
  • 材質2
    芯材:再生板紙
  • 耐荷重(kg)
    2
  • 材質3
    裏張り:色上質紙 黒
  • 材質4
    その他:リベット・マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4785-K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4785-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ブラック
JANコード
4971660046317
トラスココード
153-7576
質量(g)
550.000
材質1
表張り:PPフィルム
材質2
芯材:再生板紙
耐荷重(kg)
2
材質3
裏張り:色上質紙 黒
材質4
その他:リベット・マグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4785-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,038円
( 2,242円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットである為、様々な空きスペースに設置が可能です
・オフィスのデッドスペースを有効活用できます
【用途】
・スチール書庫や引き出しなどの金属面に
【材質】
・表張り:PPフィルム
・芯材:再生板紙
・裏張り:色上質紙 黒
・その他:リベット・マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグケース(ヨコ)の型番4785-Kのページです。 型番4785-Kに関する仕様情報を記載しております。
マグケース(ヨコ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグケース(ヨコ)
GボックスPP(A4タテ型)
インボックスA4
オールインクリップボード(カバー付)
sedia プレイング2ウェイケ-スA4
sedia プレイング2ウェイケ-スA4
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムセキセイセキセイ
通常価格2,038円1,339円995円1,447円 -1,252円1,252円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプ小物ケース・トレー--カードケース--
本体色ブラック-----
JANコード497166004631749716600127494971660779079---
トラスココード153-7576396-0269388-6722---
質量(g)550.000315.000263.000380.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト