ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォーキャストキャップ2

通常単価(税別)
1,346円
税込単価
1,481円
通常出荷日:1日目

【特長】・作業にもカジュアルにも使用できます・全3色で作業服とのコーディネートが可能です・ツバ先部分に...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    綿100%

ご注意

  • 商品画像は6521-02-F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4963527982104
256-0773
アイスホワイト
1個
4963527982203
256-0774
チャコールグレー
1個
4963527982005
256-0775
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346円
( 1,481円 )
1日目
1,346円
( 1,481円 )
1日目
1,346円
( 1,481円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業にもカジュアルにも使用できます
・全3色で作業服とのコーディネートが可能です
・ツバ先部分に反射素材を使用しています
【用途】
・一般作業全般に
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像は6521-02-F型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーキャストキャップ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーキャストキャップ2
2295ポリエステルツナギ
綿ツバサンドキャップ
6786 アクティブストレッチつなぎ
2タックワークパンツ ネイビー
カーゴパンツ 2タック 6324
メーカーカジメイクカジメイクカジメイクカジメイクアイトスアイトス
通常価格1,346円2,792円1,050円5,222円4,335円 -4,857円 -
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目〜4日目〜
サイズフリー4Lフリーサイズ---
質量(g)70.000230.000300.000---
材質1綿100%ポリエステル100%本体:綿100%ポリエステル100%--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト