ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

タイヤセット
ハラックス
一輪車パンクレスタイヤ
浅香工業
ノーパンクキャスター(タイヤ)
八幡ねじ
  • <
  • >

一輪車タイヤ(チューブ)

通常単価(税別)
2,286円
税込単価
2,515円
通常出荷日:1日目

【特長】・車輪両側ネジ止式です・一輪車の取り替え用(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)【材質】・車輪部:...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    166-5335
  • 材質1
    車輪部:スチール・ゴム
  • 車軸径(mm)
    Φ15
  • 車輪径(mm)
    365

型番:

187198
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

187198の仕様・寸法情報

質量(g)
1000.0
トラスココード
166-5335
材質1
車輪部:スチール・ゴム
車軸径(mm)
Φ15
車輪径(mm)
365
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
187198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,286円
( 2,515円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪両側ネジ止式です
・一輪車の取り替え用(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
【材質】
・車輪部:スチール・ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一輪車タイヤ(チューブ)の型番187198のページです。 型番187198に関する仕様情報を記載しております。
一輪車タイヤ(チューブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一輪車タイヤ(チューブ)
金象 一輪車エアータイヤ
一輪車パンクレスタイヤ
一輪車用タチホイル 片ネジ
一輪車2才浅型プロ
一輪車3才深型プロ
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格2,286円4,424円2,786円5,672円11,107円 -13,105円 -
通常出荷日1日目5日目1日目5日目4日目4日目
質量(g)1000.03000.04000.02000.0--
トラスココード166-5335268-7928139-5507690-6011--
材質1車輪部:スチール・ゴム車輪部スチールゴム車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン車輪部 スチール・ゴム本体部:スチール(粉体塗装)本体部:スチール(粉体塗装)
車軸径(mm)Φ15-----
車輪径(mm)365-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました