ファクトリーサプライ用品技術窓口

一輪車パンクレスタイヤ

  • JANコード
    4960517187204
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    139-5507
  • 材質1
    車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン

型番:

187204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

187204の仕様・寸法情報

JANコード
4960517187204
質量(g)
4000.0
トラスココード
139-5507
材質1
車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
187204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786円
( 3,065円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発砲ウレタンの為、エアー抜け、パンクを解消
【用途】
・一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
【材質】
・車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一輪車パンクレスタイヤの型番187204のページです。 型番187204に関する仕様情報を記載しております。
一輪車パンクレスタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一輪車パンクレスタイヤ
金象 一輪車エアータイヤ
一輪車用タチホイル 片ネジ
一輪車タイヤ(チューブ)
一輪車2才浅型プロ
一輪車3才深型プロ
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業
通常価格2,786円4,424円5,672円2,286円11,107円 -13,105円 -
通常出荷日1日目5日目5日目1日目4日目4日目
JANコード496051718720445220313902964960517182698---
質量(g)4000.03000.02000.01000.0--
トラスココード139-5507268-7928690-6011166-5335--
材質1車輪部 スチール・ゴム、発砲ウレタン車輪部スチールゴム車輪部 スチール・ゴム車輪部:スチール・ゴム本体部:スチール(粉体塗装)本体部:スチール(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました