ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ソニック 超強力マグネットフック 3kg 白 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
【特長】・ルーバー天井と内壁を標準装備・上質な庫内空間を備えた上位モデルです・標準でリモコンシャッター...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,331,593円 ( 1,464,752円 ) | 60日目 |
2,399,586円 ( 2,639,545円 ) | 60日目 |
1,069,186円 ( 1,176,105円 ) | 60日目 |
1,413,089円 ( 1,554,398円 ) | 60日目 |
2,510,874円 ( 2,761,961円 ) | 60日目 |
1,099,027円 ( 1,208,930円 ) | 60日目 |
1,371,613円 ( 1,508,774円 ) | 16日目 |
2,465,050円 ( 2,711,555円 ) | 60日目 |
1,094,660円 ( 1,204,126円 ) | 60日目 |
1,454,379円 ( 1,599,817円 ) | 60日目 |
2,579,246円 ( 2,837,171円 ) | 20日目 |
1,125,813円 ( 1,238,394円 ) | 60日目 |
【特長】
・ルーバー天井と内壁を標準装備
・上質な庫内空間を備えた上位モデルです
・標準でリモコンシャッターとアルミ製框ドア、不燃性屋根裏結露軽減材、シャッターケースを装備しています
・シンプルでコストパフォーマンスに優れたAタイプとルーパー天井・内壁(背面)のついているBタイプがあります
・リモコンシャッター・送信機(シャッター1ヵ所当り2個)・シャッターケース・結露軽減材付屋根・框ドア・ルーバー天井・内壁(後面)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

トラスコ中山
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
0通常価格(税別):24,154円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):35,025円~