ファクトリーサプライ用品技術窓口

曇り止めキット

通常単価(税別)
1,494円
税込単価
1,643円
通常出荷日:1日目

【特長】・「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場・オーバーグラ...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    3660740011949
  • トラスココード
    527-4025
  • 質量(g)
    58.000
  • 高さ(mm)
    130
  • 幅(mm)
    40
  • タイプ
    曇り止めキット
  • 奥行(mm)
    35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PACFAR3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PACFAR3の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
JANコード
3660740011949
トラスココード
527-4025
質量(g)
58.000
高さ(mm)
130
幅(mm)
40
タイプ
曇り止めキット
奥行(mm)
35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PACFAR3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494円
( 1,643円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場
・オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー
・AR=Anti Reflect反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました
・迷ったらこれ
・Bollesafety製品の曇り止め延命
・シャミークロス同梱
・液体を左右・表裏の計4ヵ所にスプレーし2分以上放置し、散布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曇り止めキットの型番PACFAR3のページです。 型番PACFAR3に関する仕様情報を記載しております。
曇り止めキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曇り止めキット
眼鏡対応ゴーグル ストーム
安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ
トライオン CSPレンズ
SAFETY オーバーライト2
ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格1,494円2,623円2,292円2,670円1,315円3,088円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状その他ゴーグル----
その他オプション-----
JANコード366074001194945802790320644580279034785931833003583093183300111249318330035878
トラスココード527-4025772-4870137-4203137-4205836-3966137-4206
質量(g)58.00095.00026.00026.00033.00026.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました