ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能曇り止め液

通常単価(税別)
1,887円
税込単価
2,076円
通常出荷日:1日目

【特長】・レンズの内側にスプレーし拭き取るだけで、レンズのくもりを防ぎます・レンズに1日1回の塗布で8...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    曇り止め液
  • JANコード
    4984013103261
  • トラスココード
    162-9234
  • 高さ(mm)
    105
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    主成分:水、アルコール系溶剤、界面活性剤
  • 幅(mm)
    25
  • 容量(ml)
    18

ご注意

  • 製品に使用する際には、少量で予め問題がないか試してからご使用ください。
  • 使用可能回数は、メーカー製品ペトロイドレンズで検証した数値です。ご使用環境などで効果は変動します。

型番:

HYPER-DEMIST2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高性能くもり止め液
  • 18ml

HYPER-DEMIST2の仕様・寸法情報

形状
その他
その他
オプション
詳細タイプ
曇り止め液
JANコード
4984013103261
トラスココード
162-9234
高さ(mm)
105
質量(g)
30
材質1
主成分:水、アルコール系溶剤、界面活性剤
幅(mm)
25
容量(ml)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HYPER-DEMIST2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,887円
( 2,076円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの内側にスプレーし拭き取るだけで、レンズのくもりを防ぎます
・レンズに1日1回の塗布で8時間以上くもり止め効果を維持します
・ポリカーボネート、アクリルガラス素材に塗布可能
・レンズクリーナーとしても使用可能です
・二眼レンズ面に左右各1日1回2プッシュで約100日使用可能
【用途】
・くもりが発生する現場
【材質】
・主成分:水、アルコール系溶剤、界面活性剤

ご注意

  • 製品に使用する際には、少量で予め問題がないか試してからご使用ください。
  • 使用可能回数は、メーカー製品ペトロイドレンズで検証した数値です。ご使用環境などで効果は変動します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能曇り止め液の型番HYPER-DEMIST2のページです。 型番HYPER-DEMIST2に関する仕様情報を記載しております。
高性能曇り止め液のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
眼鏡のくもり止め
3
満足度:3.0
保護メガネ用なのが普通のプラスチック眼鏡に塗布しても曇りました あまりよくないです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能曇り止め液
一眼型保護メガネ ソフトテンプルタイプ PRO
セーフティーゴーグルヒートレンズ930XED
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,887円4,109円23,798円5,515円3,222円1,569円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目2日目
形状その他-----
その他オプション-----
詳細タイプ曇り止め液-----
JANコード49840131032614984013912696-498401310139749840131002464984013501234
トラスココード162-9234812-1931-856-7563788-7167836-5852
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました