ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

L型クランプ(スタンダードタイプ)用シャフト

通常単価(税別)
815円~1,388円
税込単価
897円~1,527円
通常出荷日:1日目

L型クランプ(スタンダードタイプ)用シャフトです。【用途】・スペアパーツとして【材質】・合金鋼

  • 提供不可:SDS。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
4550414181384
256-4104
フレーム寸法A:11.5mm
42.000
1個
4550414181391
256-4110
フレーム寸法A:13.5mm
89.000
1個
4550414181407
256-4108
フレーム寸法A:16.0mm
114.000
1個
4550414181414
256-4100
フレーム寸法A:19.5mm、22.0mm
181.000
1個
4550414181421
256-4103
フレーム寸法A:25.0mm、27.0mm
242.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
1日目
815円
( 897円 )
1日目
983円
( 1,081円 )
1日目
1,253円
( 1,378円 )
1日目
1,388円
( 1,527円 )
1日目

詳細情報

基本情報

L型クランプ(スタンダードタイプ)用シャフトです。
【用途】
・スペアパーツとして
【材質】
・合金鋼

ご注意

  • 提供不可:SDS。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(スタンダードタイプ)用シャフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ(スタンダードタイプ)用シャフト
L型クランプ (スタンダードタイプ)
木工用クランプ シャフト
L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)
シャコ万力(スタンダードタイプ)
L型クランプ 強力タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格815円-7,924円 -642円809円 -5,065円 -14,348円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプパーツ本体パーツパーツ本体本体
材質1合金鋼特殊鋼樹脂中炭素鋼(S45C)冷間圧延鋼材特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト