ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型クランプ用ハンドル

通常単価(税別)
5,103円
税込単価
5,613円
通常出荷日:1日目

【特長】・木工用クランプ PJH型用のスペアハンドルです【用途】・スペアパーツとして【材質】・中炭素鋼...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2909PJHP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2909PJHPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
品名
ハンドル
JANコード
4550414031016
トラスココード
242-8942
適合機種
木工用クランプ PJH型用
質量(g)
898.000
材質1
中炭素鋼、樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2909PJHP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103円
( 5,613円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工用クランプ PJH型用のスペアハンドルです
【用途】
・スペアパーツとして
【材質】
・中炭素鋼
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ用ハンドルの型番2909PJHPのページです。 型番2909PJHPに関する仕様情報を記載しております。
L型クランプ用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ用ハンドル
L型クランプ用パッド
ユニクランプ用ハンドル
木工用クランプ(スライドアーム・ハンドルセット)
L型クランプ(軽量型) パッド
TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,103円629円2,919円4,756円505円494円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
品名ハンドルパッドハンドル---
JANコード455041403101645504140310234550414031054455041403647949899992655524989999479959
トラスココード242-8942242-8943242-8946258-0301445-4855819-1275
適合機種木工用クランプ PJH型用木工用クランプ PJH型用PJ-16P、PJ-30P、PJ-60PR20-8、R30-8、R40-8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました