ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

刃先交換式旋削工具 XBSH_C-C型ホルダ

通常単価(税別)
35,487円~69,360円
税込単価
39,036円~76,296円
通常出荷日:2日目

【特長】・一つのホルダから生み出す多才なアプリケーション・タップからの切り替えや溝入れ加工が充実・クー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

全長

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
7
21
80
XBS〇07H
TPS20-X
TIP7F-X
0.8
1個
8
21
80
XBS〇08H
TPS26-X
TIP8F-X
1.2
1個
9
22
90
XBS〇09H
TPS26-X
TIP8F-X
1.2
1個
9
30
98
XBS〇09H
TPS26-X
TIP8F-X
1.2
1個
11
29
95
XBS〇11H
TPS35-X
TIP10F-X
3.5
1個
11
42
110
XBS〇11H
TPS35-X
TIP10F-X
3.5
1個
12
34
100
XBS〇14H
TPS40-X
TIP15F-X
4.5
1個
12
45
110
XBS〇14H
TPS40-X
TIP15F-X
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,110円
( 41,921円 )
2日目
35,487円
( 39,036円 )
2日目
42,847円
( 47,132円 )
2日目
45,251円
( 49,776円 )
2日目
47,722円
( 52,494円 )
2日目
50,133円
( 55,146円 )
2日目
61,355円
( 67,491円 )
2日目
69,360円
( 76,296円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一つのホルダから生み出す多才なアプリケーション
・タップからの切り替えや溝入れ加工が充実
・クーラント穴あり超硬シャンク

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式旋削工具 XBSH_C-C型ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式旋削工具 XBSH_C-C型ホルダ
刃先交換式旋削工具 XBSH_S-C型ホルダ
刃先交換式旋削工具 XBSH_S型ホルダ
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-DTFN型
内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格35,487円-16,488円 -16,488円 -26,260円 -30,398円 -33,965円
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状ISO規格外ISO規格外ISO規格外V(35°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ISO規格外ISO規格外ISO規格外ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長ISO規格外ISO規格外ISO規格外161609
勝手右右右右右右

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト