17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 最大加工深さ(mm)

    ~mm
  • ホルダタイプ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

面取り加工用インサート XBSC

通常単価(税別)
3,1053,476
税込単価
3,4163,824
通常出荷日:2日目

三菱マテリアル社の刃先交換式旋削工具XBシリーズインサート(面取り加工用)。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

最大加工深さ

(mm)

ホルダタイプ

最小発注数量
7.0
0.8
H07
5個
8.0
1.4
H08
5個
9.0
1.3
H09
5個
11.0
1.5
H11
5個
14.0
1.5
H14
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,105
( 3,416 )
2日目
3,126
( 3,439 )
2日目
3,250
( 3,575 )
2日目
3,380
( 3,718 )
2日目
3,476
( 3,824 )
2日目

詳細情報

基本情報

三菱マテリアル社の刃先交換式旋削工具XBシリーズインサート(面取り加工用)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り加工用インサート XBSCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り加工用インサート XBSC
面取り加工用インサート(突切り内径)XBSX
特殊面取りホルダ用インサート
スーパー面取丸 彫刻Plus+ EN-ZERO型
刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMSSC
Cセンタリングカッター もみつけ・面取りツール
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイTHE CUTTHE CUT大昭和精機
通常価格3,105-3,446 -87018,54051,600 -7,276 -
通常出荷日2日目2日目1日目3日目1日目5日目
種類インサート・ブレードインサート・ブレードインサート・ブレードカッター本体ヘッドカッター本体
用途面取り・横走り面取り・横走り穴面取り穴面取り / 面取り・横走り / 刻印センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / 裏面取り / その他センタリング(位置決め) / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)90454560-90
Rサイズ(mm)0.2--0.2--
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン-一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト