17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止めフェルト

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコンの特殊ドット加工ですべり止め効果抜群です【用途】・すべり止め・防振・防音・傷の防止に...

詳細を確認
  • タイプ
    粘着タイプ
  • 奥行(mm)
    280
  • 厚さ(mm)
    3
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    4535395011363
  • 質量(g)
    42.000
  • トラスココード
    248-8447
  • 材質1
    ポリエステル、シリコン、アクリル系粘着剤

型番:

KSFD-2820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSFD-2820の仕様・寸法情報

タイプ
粘着タイプ
奥行(mm)
280
厚さ(mm)
3
幅(mm)
200
JANコード
4535395011363
質量(g)
42.000
トラスココード
248-8447
材質1
ポリエステル、シリコン、アクリル系粘着剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSFD-2820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンの特殊ドット加工ですべり止め効果抜群です
【用途】
・すべり止め・防振・防音・傷の防止に
【材質】
・ポリエステル、シリコン、アクリル系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めフェルトの型番KSFD-2820のページです。 型番KSFD-2820に関する仕様情報を記載しております。
すべり止めフェルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止めフェルト
キズつかないフェルトシール
輪止め 2トン車用 TS310
粘着付クッションゴム
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ 安心クッション専用両面テープ
メーカーカーボーイアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコカーボーイカーボーイ
通常価格7987051,936370641 -770 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜3日目1日目〜
タイプ粘着タイプ-----
奥行(mm)280-----
厚さ(mm)3-----
-----
幅(mm)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト