ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサースリム S550

通常単価(税別)
1,374円
税込単価
1,511円
通常出荷日:1日目

【特長】・フタが取れるので詰め替えが容易です・透明又は半透明容器で残量が見えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ダークネイビー
4974908520150
502-2956
1個
ホワイト
4974908520181
502-2942
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374円
( 1,511円 )
1日目
1,374円
( 1,511円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタが取れるので詰め替えが容易です
・透明又は半透明容器で残量が見えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサースリム S550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサースリム S550
ディスペンサー 泡タイプAN300
アロエローヤルエコ S-3002
保湿ローションバリア バリアAローションS
手洗い洗剤 アロエナチュラルS
ノータッチ式ディスペンサー(手洗い石鹸)
メーカーアスベルアスベル鈴木油脂工業サラヤ鈴木油脂工業サラヤ
通常価格1,374円1,248円16,863円4,327円13,022円18,197円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目5日目
容量(ml)501~999~499----
ノズルノズル付きノズル付き----
色その他その他----
容量詳細(ml)550300----
質量(g)207.000129.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト