ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポールヘッジトリマー(18V)

通常単価(税別)
47,576円
税込単価
52,334円
通常出荷日:19日目

【特長】・7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 刈込幅(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    200
  • 充電時間(分)
    75
  • 刃長(mm)
    560
  • 長さ(mm)
    1788
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    180
  • JANコード
    4536178691963
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    658-7598
  • 種類詳細
    ポールヘッジトリマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCMPH566P1-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCMPH566P1-JPの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
刈込幅(mm)
550
高さ(mm)
200
充電時間(分)
75
刃長(mm)
560
長さ(mm)
1788
電源(V)
100
幅(mm)
180
JANコード
4536178691963
質量(g)
4000.0
トラスココード
658-7598
種類詳細
ポールヘッジトリマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCMPH566P1-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,576円
( 52,334円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です
・ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です
【用途】
・高所の剪定作業に最適です
【セット内容・付属品】
・5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個
・充電器(DCB1104-JP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポールヘッジトリマー(18V)の型番DCMPH566P1-JPのページです。 型番DCMPH566P1-JPに関する仕様情報を記載しております。
ポールヘッジトリマー(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポールヘッジトリマー(18V)
14.4V/18V コードレストーチライト UB18DE
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
14.4V/18V コードレススピーカー US18DA
14.4V/18V コードレスファン UF18DA
18V コードレスコーキングガン AC18DA
メーカーデウォルトHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格47,576円8,305円17,710円23,964円21,207円23,959円
通常出荷日19日目1日目4日目5日目4日目4日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
刈込幅(mm)550-----
高さ(mm)200-----
充電時間(分)75-----
刃長(mm)560-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました