ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスクサンダーDS250用ディスクペーパー【3個入り】

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円
通常出荷日:1日目

【用途】・ディスクサンダーDS250専用替えペーパーに【商品仕様】・ペーパー寸法(mm):250×25...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
80
4952989249702
249-7020
1パック

3個入り

150
4952989249726
249-7022
1パック

3個入り

240
4952989249740
249-7021
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500円
( 2,750円 )
1日目
2,500円
( 2,750円 )
1日目
2,500円
( 2,750円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ディスクサンダーDS250専用替えペーパーに
【商品仕様】
・ペーパー寸法(mm):250×250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクサンダーDS250用ディスクペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクサンダーDS250用ディスクペーパー
木工用ディスクペーパー 125mm 6PCS
マジックパット木工用ペーパー 125mm
#80/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
#60/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)
メーカープロクソンSK-11SK-11エスコエスコエスコ
通常価格2,500円595円827円1,914円2,023円1,964円
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプディスクペーパー-----
適応工具電動サンダー-----
外径(mm)250-----
用途表面研磨-----
質量(g)40.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト