ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル

通常単価(税別)
4,392
税込単価
4,831

【特長】・様々な柱に取り付けられます・高さが自由自在にで調節できます・収納品の...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    S
  • バックル
    樹脂
  • JANコード
    4963360873041
  • トラスココード
    146-9574
  • 質量(g)
    319.000
  • 材質1
    ベルト:ナイロン
  • ベルト幅(mm)
    50
  • ブルー
  • 破断強度(kg)
    100
  • 間口(mm)
    1800
  • 品名
    タナガード
  • 幅(mm)
    50
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 適用棚間口(mm)
    1800

型番:

5NJ-S18
解除
    数量:

    5NJ-S18の仕様・寸法情報

    サイズ
    S
    バックル
    樹脂
    JANコード
    4963360873041
    トラスココード
    146-9574
    質量(g)
    319.000
    材質1
    ベルト:ナイロン
    ベルト幅(mm)
    50
    ブルー
    破断強度(kg)
    100
    間口(mm)
    1800
    品名
    タナガード
    幅(mm)
    50
    厚さ(mm)
    1.3
    適用棚間口(mm)
    1800

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5NJ-S18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,392
    ( 4,831 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な柱に取り付けられます
    ・高さが自由自在にで調節できます
    ・収納品の取り出しも簡単です
    【用途】
    ・棚上の商品・書類の落下防止に
    ・ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
    ・金型の落下防止に
    【材質】
    ・ベルト:ナイロン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックルの型番5NJ-S18のページです。 型番5NJ-S18に関する仕様情報を記載しております。
    タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル
    タナガード ポリプロピレンベルト カムバックル
    タナガード(ナイロン)
    タナガード ナイロン
    スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)
    ボトムホルダーS 50~57mm
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業エスコリンテック21
    通常価格4,3922,6712,432 -1,586 -2,240 -13,509
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目12日目
    サイズSM-M--
    バックル樹脂カムカム---
    JANコード49633608730414963360870743----
    トラスココード146-9574146-9570----
    質量(g)319.000158.000----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました