17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドロップストッパー

ドロップストッパー

通常単価(税別)
10,826円~14,178円
税込単価
11,909円~15,596円
通常出荷日:12日目~26日目

【特長】・棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 詳細タイプ

  • 対応寸法(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内
    • 16日以内
    • 19日以内
    • 21日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

詳細タイプ

対応寸法

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
ドロップストッパー LR-080L09
LR-080L09
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:800~860
3-1416-01
1個
ドロップストッパー LR-080L12
LR-080L12
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:1105~1160
3-1416-02
1個
ドロップストッパー LR-080L15
LR-080L15
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:1370~1450
3-1416-03
1個
ドロップストッパー LR-080L18
LR-080L18
対応柱形状:L字型(前面、横面外側に穴あき)
柱内寸:1705~1764
3-1416-04
1個
ドロップストッパー LR-080U09
LR-080U09
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:800~860
3-1417-01
1個
ドロップストッパー LR-080U12
LR-080U12
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:1105~1160
3-1417-02
1個
ドロップストッパー LR-080U15
LR-080U15
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:1370~1450
3-1417-03
1個
ドロップストッパー LR-080U18
LR-080U18
対応柱形状:U字型(横面内側に穴あき)
柱内寸:1705~1764
3-1417-04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,826円
( 11,909円 )
16日目
11,925円
( 13,118円 )
19日目
13,026円
( 14,329円 )
26日目
14,178円
( 15,596円 )
26日目
10,826円
( 11,909円 )
21日目
11,925円
( 13,118円 )
12日目
13,026円
( 14,329円 )
21日目
14,178円
( 15,596円 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます
・パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます
・様々な柱形状の物品棚に対応
・棚間口寸法900~1800mmに応じた品揃え

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドロップストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドロップストッパー
台車ストッパー LH-701
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
落下ストッパーM
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)
落下ストッパーA
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格10,826円-5,134円29,000円2,732円 -2,154円 -2,402円 -
通常出荷日12日目〜5日目26日目5日目〜1日目1日目〜
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
色グレーグレーグレーグレーグレーグレー
サイズ(mm)パイプ径/φ28、ホルダー/57×24×108ベルト:200~1100×25、プレート:120×55×20幅205×奥行100×高さ40---
材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチールベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系SUS鋼板、粘着材/アクリル取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着材/アクリル系ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール)取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト