ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 間口寸法 |
|---|---|---|
| 1-3857-02 | 家具転倒防止用金具 | 1500mm |
| 1-3857-01 | 家具転倒防止用金具 | 1500mm |
| 1-3856-02 | 家具転倒防止用金具 | 1200mm |
| 1-3855-03 | 家具転倒防止用金具 | 900mm |
| 1-3858-02 | 家具転倒防止用金具 | 1800mm |
| 1-3855-01 | 家具転倒防止用金具 | 900mm |
| 1-3857-03 | 家具転倒防止用金具 | 1500mm |
| 1-3856-03 | 家具転倒防止用金具 | 1200mm |
| 1-3858-01 | 家具転倒防止用金具 | 1800mm |
| 1-3855-02 | 家具転倒防止用金具 | 900mm |
| 1-3858-03 | 家具転倒防止用金具 | 1800mm |
| 1-3856-01 | 家具転倒防止用金具 | 1200mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,527円 ( 2,780円 ) | 1日目 |
2,527円 ( 2,780円 ) | 1日目 |
2,666円 ( 2,933円 ) | 19日目 |
2,562円 ( 2,818円 ) | 1日目 |
2,562円 ( 2,818円 ) | 1日目 |
2,022円 ( 2,224円 ) | 12日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 1日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 1日目 |
2,032円 ( 2,235円 ) | 19日目 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 1日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 1日目 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 1日目 |
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。

オーエッチ工業
タナガード(ナイロン)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):9,768円~

トラスコ中山
耐震金具(フレキシブルジョイント)
0通常価格(税別):14,476円~

エスコ
家具固定ポール(2本)
0通常価格(税別):3,351円~

リンテック21
キャビネットホルダー(クリーム色)
0通常価格(税別):4,528円

トラスコ中山
耐震用 マシンホルダー
0通常価格(税別):3,534円

GUM LOCK
転倒防止器具 ガムロック(TM)PC
0通常価格(税別):4,284円

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~