ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ワイドスキッシュ 1L 本体

通常単価(税別)
1,742円
税込単価
1,916円
通常出荷日:1日目

【特長】・エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します【用途】・飲食...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301506672
  • トラスココード
    157-3306
  • 質量(g)
    950.000
  • 材質1
    エタノール・グリセリン脂肪酸エステル

型番:

506672
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

506672の仕様・寸法情報

JANコード
4901301506672
トラスココード
157-3306
質量(g)
950.000
材質1
エタノール・グリセリン脂肪酸エステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
506672
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742円
( 1,916円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します
【用途】
・飲食店・介護施設・ホテル・旅館の厨房施設に
【商品仕様】
・容量:1L
・非危険物・食品添加物

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ワイドスキッシュ 1L 本体の型番506672のページです。 型番506672に関する仕様情報を記載しております。
業務用ワイドスキッシュ 1L 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ワイドスキッシュ 1L 本体
業務用ワイドスキッシュ 4.5L 詰替用
手指消毒用アルコール"エヌスター"
殺菌・消毒用洗浄剤
手指消毒用マルチスタンド
架台スタンド HDI-2020用
メーカー花王花王ニイタカケニスサラヤサラヤ
通常価格1,742円5,623円1,687円 -7,510円16,893円20,083円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目5日目
JANコード49013015066724901301506696----
トラスココード157-3306157-3302----
質量(g)950.0004100.0----
材質1エタノール・グリセリン脂肪酸エステルエタノール・グリセリン脂肪酸エステル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました