ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式キーライト

通常単価(税別)
1,738円
税込単価
1,912円
通常出荷日:1日目

【特長】・GK-003RWの後継機種です・充電式キーライトです・市販のMicro USBケーブルで充電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    キーホルダタイプ
  • 最大点灯時間(h)
    1.5(強) / 11(弱)
  • 電源
    充電池
  • JANコード
    4950654050615
  • トラスココード
    562-8774
  • 光源色
    白
  • 幅(mm)
    20
  • 明るさ(lm)
    30(強)
  • 落下耐久(m)
    1
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    9.8
  • 高さ(mm)
    56.8
  • 充電時間(時間)
    1
  • 点灯パターン
    (強)-(弱)BOOST(長押し10秒)
  • 付属品
    キーリング
  • 充電回数
    繰返し300回

ご注意

  • Micro USBケーブルは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GK-103RW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GK-103RWの仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
キーホルダタイプ
最大点灯時間(h)
1.5(強) / 11(弱)
電源
充電池
JANコード
4950654050615
トラスココード
562-8774
光源色
白
幅(mm)
20
明るさ(lm)
30(強)
落下耐久(m)
1
質量(g)
10.000
材質1
本体:ABS樹脂
奥行(mm)
9.8
高さ(mm)
56.8
充電時間(時間)
1
点灯パターン
(強)-(弱)BOOST(長押し10秒)
付属品
キーリング
充電回数
繰返し300回

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GK-103RW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,738円
( 1,912円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GK-003RWの後継機種です
・充電式キーライトです
・市販のMicro USBケーブルで充電できます
・スイッチ長押しで10秒間のブーストモード(50lm)にできます

ご注意

  • Micro USBケーブルは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式キーライトの型番GK-103RWのページです。 型番GK-103RWに関する仕様情報を記載しております。
充電式キーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式キーライト
充電式LEDヘッドライト 黒色
首掛け充電式LEDライト Onez OZ-R2X
充電式高出力COB LEDヘッドライト
充電式LEDセーフティバンド A02R
電池式LEDヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格1,738円7,685円7,295円7,615円3,337円4,773円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプLEDライト-----
種類キーホルダタイプ-----
最大点灯時間(h)1.5(強) / 11(弱)-----
電源充電池-----
JANコード4950654050615-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました