17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED常備灯 LED-KE010S LED-KE010S-078126

LED常備灯 LED-KE010S

通常単価(税別)
695円
税込単価
765円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します・LEDだから長寿命・長時間点灯...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 最大点灯時間(h)
    160
  • 電源
    乾電池単3
  • 全光束 (lm)
    16
  • 照度
    100cm 80ルクス
  • カラー
    白
  • 電池本数 (本)
    2
  • メーカー商品名
    LED-KE010S
  • 付属品
    ネジ2本
  • 使用光源
    白色LED×1灯
  • 質量 (g)
    49
  • 内容量
    1本

型番:

LED-KE010S-078126
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LED常備灯

特徴

特徴

  • 非常時にすばやく対応。
  • ベースから引き抜くと自動的に点灯。
  • LEDで長寿命・長時間点灯が可能。
仕様

仕様

  • 外形寸法:幅35×高さ162×奥行30mm(ベース含む)。
  • 質量:約49g(電池含まず)。
  • 付属品:ネジ×2本。

開発秘話

 

常備灯は光源が一般球の場合は電池の寿命から単1使用が一般的でした。
LED球を採用することで寿命問題が改善し、
単3を使用した小型の常備用を開発することができるようになりました。

LED-KE010S-078126の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
最大点灯時間(h)
160
電源
乾電池単3
全光束(lm)
16
照度
100cm 80ルクス
カラー
白
電池本数(本)
2
メーカー商品名
LED-KE010S
付属品
ネジ2本
使用光源
白色LED×1灯
質量(g)
49
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LED-KE010S-078126

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695円
( 765円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します
・LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です
・どこでも設置できるコンパクトタイプです
・蓄光プレート付きで、暗闇でも位置確認ができます
・照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです
・アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は160時間です
【用途】
・非常時の照明として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED常備灯 LED-KE010Sの型番LED-KE010S-078126のページです。 型番LED-KE010S-078126に関する仕様情報を記載しております。
LED常備灯 LED-KE010Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED常備灯 LED-KE010S
防水LEDトーチ&ランタン
LEDソーラーキーライト MS-03K
1灯ブラックライト
LEDミニフラッシュライト 6灯 LL37PW
LEDミニフラッシュライト 6灯 LL38PW
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)オーム電機(ライト)トラスコ中山YAZAWAYAZAWA
通常価格695円2,307円869円1,347円1,484円1,558円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目1日目2日目在庫品1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
最大点灯時間(h)160-302時間3040
電源乾電池単3乾電池単3ソーラーパネル乾電池単4乾電池単4乾電池単3
全光束(lm)166018---
照度100cm 80ルクス約10cm→6480ルクス、約50cm→3407ルクス、約100cm→87ルクス、約200cm→20ルクス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました