ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
東正車輛 ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式) |
|
ミスミ ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】 |
【特長】・長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします【用途】・平行ガイドの支え用に
【特長】
・長尺材料の作業時に機体、平行ガイドをサポートします
【用途】
・平行ガイドの支え用に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):2,962円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):13,421円

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):32,775円~