ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

テープカッター TC-301(大巻・小巻両用)

通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです・外側で大巻き、...

詳細を確認
  • テープは別売です。
  • 商品画像はTC-301-LBL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4977564578121
197-1153
ライトブルー
1個
4977564578114
197-2675
ライトグリーン
1個
4977564578596
196-7939
ネイビー
1個
4977564578107
196-0128
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958円
( 1,054円 )
1日目
958円
( 1,054円 )
1日目
958円
( 1,054円 )
1日目
958円
( 1,054円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです
・外側で大巻き、内側で小巻きが使えます
・すべりにくい底全面クッション貼りです
【材質】
・本体:PP
・底板:HIPS
・プーリー:HIPS

ご注意

  • テープは別売です。
  • 商品画像はTC-301-LBL型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッター TC-301(大巻・小巻両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカッター TC-301(大巻・小巻両用)
テープカッター TC-201
テープカッター TCE700
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
ECT 電子テープカッター
テープカット(プッシュカット)
メーカープラスプラスニチバントラスコ中山ECTニチバン
通常価格958円1,205円6,124円 -2,700円60,474円 -1,558円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目4日目〜5日目
質量(g)1000.01000.0----
材質1本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト