ファクトリーサプライ用品技術窓口

置き配プレート

通常単価(税別)
735円~851円
税込単価
809円~936円
通常出荷日:5日目

【特長】・面倒な再配達を解消し、宅配荷物受け取りのストレスを軽減します・読みやすいユニバーサルデザイン...

詳細を確認
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 使用形体

  • 形状

  • サイズ(短手)(mm)

  • サイズ(長手)(mm)

  • トラスココード

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

使用形体

形状

サイズ(短手)

(mm)

サイズ(長手)

(mm)

トラスココード

表示内容

JANコード

質量(g)

最小発注数量
貼る
正方形
100
100
595-1671
置き配OK!チャイムを押してください
4977720010175
12.000
1個
貼る
正方形
100
100
595-1659
チャイム不要 置き配OK!
4977720010168
12.000
1個
吊るす
縦型
80
220
595-1663
置き配OK!チャイムを押してください/チャイム不要 置き配OK!
4977720022086
15.000
1個
吊るす
縦型
80
220
595-1656
置き配OK!チャイムを押してください/チャイム不要 置き配OK!荷物は~に置いてください
4977720022093
17.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
5日目
735円
( 809円 )
5日目
851円
( 936円 )
5日目
851円
( 936円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒な再配達を解消し、宅配荷物受け取りのストレスを軽減します
・読みやすいユニバーサルデザインフォントの書体です
【用途】
・宅配荷物の受取り表示(置き配)に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

置き配プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
置き配プレート
掲示板 ペタボード
ハンド式スタンド黒板(マーカー/チョーク兼用)
吹付プレート
ネームプレート
シーリングプレート
メーカー光光光つくし工房ユニットユニット
通常価格735円-2,238円 -4,368円 -11,859円 -1,041円 -1,347円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
粘着・テープ有り-----
材質ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト